SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP4) Lean Single bestehend aus: WinCC V7.5 SP2 RT 2048 SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP4)
Artikelnummer |
6GA7214-0AA00-0AA1 |
Artikelbeschreibung |
SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP4) Lean Single bestehend aus: WinCC V7.5 SP2 RT 2048 SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP4)
|
Produktfamilie |
SIMOCRANE CMS Lean |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
741 |
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
AL : N / ECCN : 5D992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
7 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,413 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125305908 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CR1 |
Fabrikategruppe |
9654 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R252 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.07.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-25-06 |
eClass |
1400 |
27-24-25-06 |
eClass |
600 |
27-24-20-80 |
eClass |
710 |
27-24-20-80 |
eClass |
800 |
27-24-20-80 |
eClass |
900 |
27-24-20-80 |
eClass |
910 |
27-24-20-80 |
ETIM |
700 |
EC001435 |
ETIM |
800 |
EC001435 |
ETIM |
900 |
EC001435 |
IDEA |
400 |
7071 |
UNSPSC |
1500 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|