6GF3540-8DA12
Product
MV500 Einbau-Ringl. ROT FERN für MV500-Geräte (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10, 6GF3560-0HE10, -0LE10) Leuchtmittel: LED 618 Nm, Leuchtweite bis 3,0 M; Montage Material beiliegend; Verwendung mit Schutz-Tubus MLFB: 6GF3540-8AC12.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GF3540-8DA12
Artikelbeschreibung MV500 Einbau-Ringl. ROT FERN für MV500-Geräte (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10, 6GF3560-0HE10, -0LE10) Leuchtmittel: LED 618 Nm, Leuchtweite bis 3,0 M; Montage Material beiliegend; Verwendung mit Schutz-Tubus MLFB: 6GF3540-8AC12.
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 573
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 135 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,100 kg
Verpackungsmaße 53,00 x 57,00 x 57,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622570258
UPC 195125433625
Statistische Warennummer 84733020
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.V
Fabrikategruppe 9530
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-11-06-35
eClass 14 27-11-06-35
eClass 9.1 27-11-06-35
ETIM 7 EC000996
ETIM 8 EC000996
ETIM 9 EC000996
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;