IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 feldkonfektionierbarer M12 Steckverbinder (X-kodiert); 8-polig; Metallgehäuse; FC-Schnellanschlusstechnik; Buchseneinsatz; 1 Packung=8 Stück.
Artikelnummer |
6GK1901-0DB40-6AA8 |
Artikelbeschreibung |
IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 feldkonfektionierbarer M12 Steckverbinder (X-kodiert); 8-polig; Metallgehäuse; FC-Schnellanschlusstechnik; Buchseneinsatz; 1 Packung=8 Stück.
|
Produktfamilie |
IE FC M12 Plug PRO 4 x 2 (X-kodiert) |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K1 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,040 kg |
Verpackungsmaße |
13,40 x 21,30 x 7,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169855648 |
UPC |
887621901639 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2430 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-44-01-15 |
eClass |
14 |
27-44-01-15 |
eClass |
6 |
27-26-07-02 |
eClass |
7.1 |
27-44-01-02 |
eClass |
8 |
27-44-01-02 |
eClass |
9 |
27-44-01-02 |
eClass |
9.1 |
27-44-01-02 |
ETIM |
7 |
EC002635 |
ETIM |
8 |
EC002635 |
ETIM |
9 |
EC002635 |
IDEA |
4 |
4690 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-13 |
|
|
|
|