SCALANCE XR326-2C PoE WG; managed IE Switch; 19" Rack; 24 x 1GE elektrische PoE Ports 2 x 10GE elektrische Combo- PoE-Ports; elektrisch o. optisch; LED-Diagnose; Reset-Taster; Consolen-Port; PROFINET-Device; Netzwerk- management-Funktion; Redundanz- Manager; Keine UL-/FM- Zulassung; Spannungs- versorgung AC 240 V (85 – 264V).
Artikelnummer |
6GK5326-2QS00-3RR3 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE XR326-2C PoE WG; managed IE Switch; 19" Rack; 24 x 1GE elektrische PoE Ports 2 x 10GE elektrische Combo- PoE-Ports; elektrisch o. optisch; LED-Diagnose; Reset-Taster; Consolen-Port; PROFINET-Device; Netzwerk- management-Funktion; Redundanz- Manager; Keine UL-/FM- Zulassung; Spannungs- versorgung AC 240 V (85 – 264V).
|
Produktfamilie |
SCALANCE XR-300WG managed |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5N3 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,000 kg |
Verpackungsmaße |
210,00 x 125,00 x 147,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622821909 |
UPC |
195125084254 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2425 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 23.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|