IWLAN Client SCALANCE W1748-1 M12, 1 Radios, 4 N-CON-Antennenanschluss, iPRP support via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, brutto 1733 Mbit/s per Radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V,M12 A-Kodiert IP65, -20..+70°C, CLP-Schacht, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: RAPAC-W1-M12-E4, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGNAC-U4, Lieferumfang: Handbücher auf DVD, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, z. Betrieb außerhalb USA/Israel
Artikelnummer |
6GK5748-1GY01-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
IWLAN Client SCALANCE W1748-1 M12, 1 Radios, 4 N-CON-Antennenanschluss, iPRP support via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, brutto 1733 Mbit/s per Radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V,M12 A-Kodiert IP65, -20..+70°C, CLP-Schacht, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: RAPAC-W1-M12-E4, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGNAC-U4, Lieferumfang: Handbücher auf DVD, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, z. Betrieb außerhalb USA/Israel
|
Produktfamilie |
SCALANCE W1748 M12 für den Innenbereich |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5W3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,971 kg |
Verpackungsmaße |
258,00 x 258,00 x 80,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622637661 |
UPC |
195125450202 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2407 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-02-09 |
eClass |
14 |
19-17-02-09 |
eClass |
6 |
19-17-02-09 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-09 |
eClass |
8 |
19-17-02-09 |
eClass |
9 |
19-17-02-09 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-09 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
IDEA |
4 |
6844 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|