DER RUGGEDCOM M2100NC IST EIN MIL-STD GEHAERT. MODULARER FULLY MANAGED ETHERNET-SWITCH; 56-BIT-VERSCHLUESSELUNG; BIS 3 GIGABIT-ETHERNET-PORTS KUPFER BZW. GLASFASER; BIS 16 FAST ETHERNET PORTS KUPFER BZW. GLASFASER; 2 PORT MOD. F. HOECHSTE FLEX- IBILITAET; NICHT BLOCKIEREND, STORE UND FORWARD SWITCHING; UNTERST. VIELE GLASFASERTYPEN (MULTI-/SINGLEMODUS, BI- DIREKTIONALES SINGLE STRAND) OPT. LONG-HAUL-KOMPONENTEN ERMOEGL. ENTFERNUNGEN BIS 70 KM IM GIGABIT-BEREICH DIVERSE ANSCHLUSSTYPEN (ST, LC, Micro-D)
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6GK6021-0MS1.-.... |
Artikelbeschreibung |
DER RUGGEDCOM M2100NC IST EIN MIL-STD GEHAERT. MODULARER FULLY MANAGED ETHERNET-SWITCH; 56-BIT-VERSCHLUESSELUNG; BIS 3 GIGABIT-ETHERNET-PORTS KUPFER BZW. GLASFASER; BIS 16 FAST ETHERNET PORTS KUPFER BZW. GLASFASER; 2 PORT MOD. F. HOECHSTE FLEX- IBILITAET; NICHT BLOCKIEREND, STORE UND FORWARD SWITCHING; UNTERST. VIELE GLASFASERTYPEN (MULTI-/SINGLEMODUS, BI- DIREKTIONALES SINGLE STRAND) OPT. LONG-HAUL-KOMPONENTEN ERMOEGL. ENTFERNUNGEN BIS 70 KM IM GIGABIT-BEREICH DIVERSE ANSCHLUSSTYPEN (ST, LC, Micro-D)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2024 |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
5R0 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,200 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2483 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|