SCALANCE MRB85536M Radio Unit (RU), IP65, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Applikationen über private 5G Netze, n78 3,6…3,8 GHz, 24dbm Sendeleistung, Anbindung an SIMATIC IPC1047E + SINEC Industrial 5G RAN über SFP+ im Fronthaul (FH), 4x N-Connect Anschlüsse, 10 Gbit/s optisch SFP+, DC 24V, M12 L-kodiert,- 30°C…+60°C, VSF: Vertriebssonderfreigabe! Länderzulassungen beachten!
Artikelnummer |
6GK8553-0BB00-1DA1 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE MRB85536M Radio Unit (RU), IP65, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Applikationen über private 5G Netze, n78 3,6…3,8 GHz, 24dbm Sendeleistung, Anbindung an SIMATIC IPC1047E + SINEC Industrial 5G RAN über SFP+ im Fronthaul (FH), 4x N-Connect Anschlüsse, 10 Gbit/s optisch SFP+, DC 24V, M12 L-kodiert,- 30°C…+60°C, VSF: Vertriebssonderfreigabe! Länderzulassungen beachten!
|
Produktfamilie |
Private Industrial 5G Infrastruktur |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5GH |
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
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,380 kg |
Verpackungsmaße |
250,00 x 258,00 x 52,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
X0FY |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-90 |
eClass |
14 |
19-06-10-03 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-90 |
eClass |
8 |
19-17-01-90 |
eClass |
9 |
19-17-01-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-90 |
ETIM |
7 |
EC000309 |
ETIM |
8 |
EC000309 |
ETIM |
9 |
EC000309 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|