SIMATIC RF680T 130x 32x 15 mm (LxBxH) ISO18000-63 Frequenz 865 bis 928 MHz NXP G2 XM EPC ID 30 Byte/240 Bit User-Memory 64 Byte/512 Bit Bedruckung nicht möglich On-Metal -40°C bis 220°C IP68/IPx9K Reichweite 5m 10 Stück/Pack 10 Stück MOQ
Artikelnummer |
6GT2810-2HG81 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF680T 130x 32x 15 mm (LxBxH) ISO18000-63 Frequenz 865 bis 928 MHz NXP G2 XM EPC ID 30 Byte/240 Bit User-Memory 64 Byte/512 Bit Bedruckung nicht möglich On-Metal -40°C bis 220°C IP68/IPx9K Reichweite 5m 10 Stück/Pack 10 Stück MOQ
|
Produktfamilie |
RF68xT |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
57T |
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
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,035 kg |
Verpackungsmaße |
258,00 x 80,00 x 258,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
10 |
EAN |
4034106026905 |
UPC |
195125499331 |
Statistische Warennummer |
85235200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4372 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
14 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
|
|
|
|