SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GT2811-6AB20-0XC0
Product
--Aktuell nicht lieferbar-- RF600 Starterpaket Managed 2x Reader RF650R ETSI 4x Antenne RF650A 1x Weitbereichsnetzteil 2x Netzteilkabel 24V, 5m 4x Antennenkabel, 5m 2x Ethernetkabel RJ45, 6m 1x Netzkabel f. Netzteil (EU) 20x Transponder RF645T 20x Befestigungshaube f. RF645T 6x Montagekit f. Reader/Antenne 1x Switch SCALANCE XC206-2SFP G Max.1 Paket pro Kunde.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2811-6AB20-0XC0
Artikelbeschreibung --Aktuell nicht lieferbar-- RF600 Starterpaket Managed 2x Reader RF650R ETSI 4x Antenne RF650A 1x Weitbereichsnetzteil 2x Netzteilkabel 24V, 5m 4x Antennenkabel, 5m 2x Ethernetkabel RJ45, 6m 1x Netzkabel f. Netzteil (EU) 20x Transponder RF645T 20x Befestigungshaube f. RF645T 6x Montagekit f. Reader/Antenne 1x Switch SCALANCE XC206-2SFP G Max.1 Paket pro Kunde.
Produktfamilie Starterpakete
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5TP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,500 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe X03Q
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-04-01
eClass 14 27-28-04-01
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-01
eClass 9.1 27-28-04-01
ETIM 7 EC002998
ETIM 8 EC002998
ETIM 9 EC002998
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;