6MD2322-0AA80-0AB3
Product
Abbildung ähnlich
4-adrige Anschlussleitung mit integrierter Schutzbeschaltung für den Anschluss von SICAM FCM 6MD2322-1AA00-1AA0 (ab HW-Revision / CC) an LRM-Spannungsprüfsysteme, Länge: 0,3 m, Verbindung zum Prüfsystem mit Flach-Steckerhülsen
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6MD2322-0AA80-0AB3
Artikelbeschreibung 4-adrige Anschlussleitung mit integrierter Schutzbeschaltung für den Anschluss von SICAM FCM 6MD2322-1AA00-1AA0 (ab HW-Revision / CC) an LRM-Spannungsprüfsysteme, Länge: 0,3 m, Verbindung zum Prüfsystem mit Flach-Steckerhülsen
Produktfamilie SICAM FCM - Kurzschlussanzeiger für Kabel
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 182
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 50 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,015 kg
Verpackungsmaße 0,01 x 0,01 x 0,01
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515715665
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85444290
Listenkennzeichen (LKZ) SICAM
Fabrikategruppe 1390
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 02.02.2016
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-90-90
eClass 14 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;