SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6MD5500-0EP00-8AA0
Product
Abbildung ähnlich
SICAM SCC V8.0 OPTION "IEC61850 DATA IMPORT" SCD-IMPORT FUER DIREKTE KOMMUNIKATION MIT IEC61850 LIZENZ AUF USB-STICK
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6MD5500-0EP00-8AA0
Artikelbeschreibung SICAM SCC V8.0 OPTION "IEC61850 DATA IMPORT" SCD-IMPORT FUER DIREKTE KOMMUNIKATION MIT IEC61850 LIZENZ AUF USB-STICK
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.08.2024
Preisinformationen
Preisgruppe 183
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,185 kg
Verpackungsmaße 25,60 x 38,60 x 15,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) SICAM
Fabrikategruppe 1372
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.03.2013
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;