Starter Kit SINAMICS S200 PN & SIMOTICS S-1FL2, bestehend aus: Umrichter: 6SL5510-1BB10-4AF0 Eingangsspannung: 1/3 AC 200-240 V 0-550 Hz, für Motor 0,4 kW IP20 FSB, 40x170x170(BxHxT) für Motor: 1FL2103-4AG01-1SC0 PN=0,4 kW,NN=3000 r/min,M0=1,27 N MN=1,27 Nm, AH 30 mm, IP DE 21 Bit mit Wellenpassfeder ohne Haltebremse, IP65 mit Öldichtung Hybridkabel: 6FX3502-7CD01-1HAD0 Antriebsseite, 3 Meter konfektioniertes E/A-Kabel: 6SL5562-1XX00-0AC0 1 Meter Liefermenge ist begrenzt auf 3 pro Kunde
Artikelnummer |
6SL5990-0AE50-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Starter Kit SINAMICS S200 PN & SIMOTICS S-1FL2, bestehend aus: Umrichter: 6SL5510-1BB10-4AF0 Eingangsspannung: 1/3 AC 200-240 V 0-550 Hz, für Motor 0,4 kW IP20 FSB, 40x170x170(BxHxT) für Motor: 1FL2103-4AG01-1SC0 PN=0,4 kW,NN=3000 r/min,M0=1,27 N MN=1,27 Nm, AH 30 mm, IP DE 21 Bit mit Wellenpassfeder ohne Haltebremse, IP65 mit Öldichtung Hybridkabel: 6FX3502-7CD01-1HAD0 Antriebsseite, 3 Meter konfektioniertes E/A-Kabel: 6SL5562-1XX00-0AC0 1 Meter Liefermenge ist begrenzt auf 3 pro Kunde
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
336 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,500 kg |
Verpackungsmaße |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106459505 |
UPC |
195125483330 |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS S200 |
Fabrikategruppe |
X052 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|