SINAMICS/SIMODRIVE- elektrische Baugruppe zur Filterung von Störgrößen HFD Paket 16kW; 800W; bestehend aus: HFD-Drossel 6SL3000-0DE21-6AA0 Dämpfungswiderstand 800W 6SL3100-1BE21-3AA0
Artikelnummer |
6SN1111-0AA00-0BV1 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS/SIMODRIVE- elektrische Baugruppe zur Filterung von Störgrößen HFD Paket 16kW; 800W; bestehend aus: HFD-Drossel 6SL3000-0DE21-6AA0 Dämpfungswiderstand 800W 6SL3100-1BE21-3AA0
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf ab: 01.10.2024 |
Preisgruppe |
753 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
17,500 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
662643345308 |
Statistische Warennummer |
85437090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC60 |
Fabrikategruppe |
5675 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.06.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-90-90 |
eClass |
14 |
27-02-90-90 |
eClass |
6 |
27-02-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-90-90 |
eClass |
8 |
27-02-90-90 |
eClass |
9 |
27-02-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-02-90-90 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|