SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6XV8100-0BE.5-...0
Product
Abbildung ähnlich
Glas-LWL-Duplex-Innenkabel, 2 Break-out Einzelelemente, Fasertype Glas 62,5/125 um, halogenfrei und flammhemmend, Außenmaße Dm.=3.9x6.8mm orange, Innenmaße Dm.=2.8mm rot + grün, für Innenverlegung (Meterware: L46910-M2-H52, I-VHH 2 X 1G 62,5/125 3.2 B200/ 0.9 F500)
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6XV8100-0BE.5-...0
Artikelbeschreibung Glas-LWL-Duplex-Innenkabel, 2 Break-out Einzelelemente, Fasertype Glas 62,5/125 um, halogenfrei und flammhemmend, Außenmaße Dm.=3.9x6.8mm orange, Innenmaße Dm.=2.8mm rot + grün, für Innenverlegung (Meterware: L46910-M2-H52, I-VHH 2 X 1G 62,5/125 3.2 B200/ 0.9 F500)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe B10
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85447000
Listenkennzeichen (LKZ) LSA1.3
Fabrikategruppe 1320
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 16.09.2016
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-06-18-03
eClass 1400 27-06-18-03
eClass 600 27-06-18-03
eClass 710 27-06-18-03
eClass 800 27-06-18-03
eClass 900 27-06-18-03
eClass 910 27-06-18-03
ETIM 700 EC000034
ETIM 800 EC000034
ETIM 900 EC000034
UNSPSC 1500 32-15-17-05
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;