Kunstst.-LWL-Duplex-Innenkabel, Fasertype PMMA S980/1000, PE-Aderhülle Dm=2.2mm, schwarz, gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Laugen, für einfache mechanische Belastung beidseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert, Länge 4,0 m
Artikelnummer |
6XV8100-0DA21-0AE0 |
Artikelbeschreibung |
Kunstst.-LWL-Duplex-Innenkabel, Fasertype PMMA S980/1000, PE-Aderhülle Dm=2.2mm, schwarz, gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Laugen, für einfache mechanische Belastung beidseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert, Länge 4,0 m
|
Produktfamilie |
6XV8100 - Kunststoff-LWL- Duplex-Innenkabel |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,100 kg |
Verpackungsmaße |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515720881 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85447000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LSA1.3 |
Fabrikategruppe |
1320 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 16.09.2016 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-06-18-03 |
eClass |
1400 |
27-06-18-03 |
eClass |
600 |
27-06-18-03 |
eClass |
710 |
27-06-18-03 |
eClass |
800 |
27-06-18-03 |
eClass |
900 |
27-06-18-03 |
eClass |
910 |
27-06-18-03 |
ETIM |
700 |
EC000034 |
ETIM |
800 |
EC000034 |
ETIM |
900 |
EC000034 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|