Ex Spüleinheit für den Einsatz in ATEX oder IECEx Zone 1 bestehend aus Ex p Steuergerät für kontinuierlichen Durchfluss und Ex e Steuerstelle mit Bypass-Schlüsselschalter; Operator Display für die Visualisierung der Systemzustände; 100 VAC bis 230 VAC gemäß IECEx und ATEX II 2(1)G _ Ex eb mb ib [ib pxb] [ia Ga] IIC T4 Gb
Artikelnummer |
7MB8000-7CB |
Artikelbeschreibung |
Ex Spüleinheit für den Einsatz in ATEX oder IECEx Zone 1 bestehend aus Ex p Steuergerät für kontinuierlichen Durchfluss und Ex e Steuerstelle mit Bypass-Schlüsselschalter; Operator Display für die Visualisierung der Systemzustände; 100 VAC bis 230 VAC gemäß IECEx und ATEX II 2(1)G _ Ex eb mb ib [ib pxb] [ia Ga] IIC T4 Gb
|
Produktfamilie |
BARTEC Ex p-Spüleinheit |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
820 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
10,500 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90269000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PA10 |
Fabrikategruppe |
4610 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R352 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|