MANTEL-THERMOELEMENT MIT AUSGLEICHSLEITUNG NENNLAENGE 300MM.AUSGLEICHSLTG. L2KK; MANTELDURCHMESSER 3,0 MM
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Mit PM klären
Artikelnummer |
7MC2027-2BA40 |
Artikelbeschreibung |
MANTEL-THERMOELEMENT MIT AUSGLEICHSLEITUNG NENNLAENGE 300MM.AUSGLEICHSLTG. L2KK; MANTELDURCHMESSER 3,0 MM
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 15.10.2015 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Mit PM klären
|
Preisgruppe |
8T3 |
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
13 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,350 kg |
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
90251900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-2 |
Fabrikategruppe |
4785 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P0 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 07.07.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-02-14 |
eClass |
14 |
27-20-02-14 |
eClass |
6 |
27-20-02-14 |
eClass |
7.1 |
27-20-02-14 |
eClass |
8 |
27-20-02-14 |
eClass |
9 |
27-20-02-14 |
eClass |
9.1 |
27-20-02-14 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|