7ME6920-1AA30-1AA0
Product
Abbildung ähnlich
Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz Nachfolgeprodukt verfügbar. Bitte erwägen Sie die Bestellung des Produkts SITRANS FMT020. Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Vertriebsmitarbeiter.
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolgeprodukt verfügbar. Bitte erwägen Sie die Bestellung des FMT020.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7ME6920-1AA30-1AA0
Artikelbeschreibung Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz Nachfolgeprodukt verfügbar. Bitte erwägen Sie die Bestellung des Produkts SITRANS FMT020. Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Vertriebsmitarbeiter.
Produktfamilie SITRANS FM MAG 5000 und 6000
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolgeprodukt verfügbar. Bitte erwägen Sie die Bestellung des FMT020.
Preisinformationen
Preisgruppe 8F1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,830 kg
Verpackungsmaße 233,00 x 323,00 x 169,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169842198
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90269000
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-3
Fabrikategruppe 4835
Geschäftsbereichskennzahl R3P3
Ursprungsland Frankreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.07.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-20-04-01
eClass 14 27-20-04-01
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
ETIM 9 EC002991
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;