SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7MF1567-3CB00-1AA4
Product
Abbildung ähnlich
Messumformer SITRANS P220 AESA für Druck, vollverschweisste Ausfuehrung Kennlinienabw.typ. 0,25% Werkstoff der messstoff- beruehrten Teile: Edelstahl Werkstoff der nicht messstoff- beruehrten Teile: Edelstahl Messbereich fuer Relativdruck: 0 bis 16 bar, Ueberlast- druck 40 bar; Ausgangssignal 4 bis 20 mA, Zweileitertechnik Hilfsenergie: DC 7 bis 33 V ohne Explosionsschutz Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301-803-A, mit Kupplung M16; Proz.anschl. G1/2" aussen EN837-1 Sonderausfuehrung fuer AESA/D
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MF1567-3CB00-1AA4
Artikelbeschreibung Messumformer SITRANS P220 AESA für Druck, vollverschweisste Ausfuehrung Kennlinienabw.typ. 0,25% Werkstoff der messstoff- beruehrten Teile: Edelstahl Werkstoff der nicht messstoff- beruehrten Teile: Edelstahl Messbereich fuer Relativdruck: 0 bis 16 bar, Ueberlast- druck 40 bar; Ausgangssignal 4 bis 20 mA, Zweileitertechnik Hilfsenergie: DC 7 bis 33 V ohne Explosionsschutz Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301-803-A, mit Kupplung M16; Proz.anschl. G1/2" aussen EN837-1 Sonderausfuehrung fuer AESA/D
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8P4
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,200 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90262020
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-1
Fabrikategruppe 4778
Geschäftsbereichskennzahl R3P0
Ursprungsland Schweiz
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.07.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-20-06-14
eClass 14 27-20-06-14
eClass 6 27-20-06-14
eClass 7.1 27-20-06-14
eClass 8 27-20-06-14
eClass 9 27-20-06-14
eClass 9.1 27-20-06-14
ETIM 7 EC002990
ETIM 8 EC002990
ETIM 9 EC002990
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;