SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7SA631.-.....-3BM6
Product
Abbildung ähnlich
DISTANZSCHUTZ 7SA63 BEDIENFRONT MIT BELEUCHTETEM GRAFIKDISPLAY FUER ABZWEIGSTEUERBILD,STEUERTASTEN, SCHLUESSELSCHALTERN, FUNKTIONSTASTEN, NUMERISCHEM BEDIENFELD, PC-SCHNITTSTELLE AUSLOESUNG 3POLIG ANREGUNG I>, ANREGUNG U</I>/ WIEDEREINSCHALTAUTOMATIK, SCHALTERVERSAGERSCHUTZ, SPANNUNGSSCHUTZ, ERDFEHLERSCHUTZ/GERICHTET FUER GEERDETE NETZE ERDSCHLUSSERFASSUNG FUER GELOESCHTE/ISOLIERTE NETZE UEBERLASTSCHUTZ
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: SIP 5 Distance Protection 7SA86 (3-pole trip), 7SA87 (1-/3-pole trip)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SA631.-.....-3BM6
Artikelbeschreibung DISTANZSCHUTZ 7SA63 BEDIENFRONT MIT BELEUCHTETEM GRAFIKDISPLAY FUER ABZWEIGSTEUERBILD,STEUERTASTEN, SCHLUESSELSCHALTERN, FUNKTIONSTASTEN, NUMERISCHEM BEDIENFELD, PC-SCHNITTSTELLE AUSLOESUNG 3POLIG ANREGUNG I>, ANREGUNG U</I>/ WIEDEREINSCHALTAUTOMATIK, SCHALTERVERSAGERSCHUTZ, SPANNUNGSSCHUTZ, ERDFEHLERSCHUTZ/GERICHTET FUER GEERDETE NETZE ERDSCHLUSSERFASSUNG FUER GELOESCHTE/ISOLIERTE NETZE UEBERLASTSCHUTZ
Produktfamilie SIPROTEC 7SA63 - 4xI 4xU, Grafikdisplay, 1-/3-polige Auslösung
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 30.09.2022
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: SIP 5 Distance Protection 7SA86 (3-pole trip), 7SA87 (1-/3-pole trip)
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 6,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85363010
Listenkennzeichen (LKZ) SIP4.3
Fabrikategruppe 1305
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 09.03.2007
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;