ARGUS ungerichtetes Überstromrelais in Adaptergehäuse; Originalrelais: 7SG1114 - universelle Verkabelung; E/A und Stirnbrett keine rückseitige Kommunikation, USB frontseitiger Port/ 4 CT, 5 Binäreingange/8 Binärausgänge (inklusive 2 W), 10 LEDs Messeingang: 1/5 A, 50/60 Hz, 4 CT konfiguriert als: 3 PF + 1 EF für 7XG1114-xE Hilfsspannung: Netzteil bemessen DC 24-250 V / AC 100-230 V, Binäreingangsschwellwert DC 19 V, Standard-Frontabdeckung - keine Drucktaster, Schutzfunktion:(*)
Artikelnummer |
7SR1195-1MA00-1CA0 |
Artikelbeschreibung |
ARGUS ungerichtetes Überstromrelais in Adaptergehäuse; Originalrelais: 7SG1114 - universelle Verkabelung; E/A und Stirnbrett keine rückseitige Kommunikation, USB frontseitiger Port/ 4 CT, 5 Binäreingange/8 Binärausgänge (inklusive 2 W), 10 LEDs Messeingang: 1/5 A, 50/60 Hz, 4 CT konfiguriert als: 3 PF + 1 EF für 7XG1114-xE Hilfsspannung: Netzteil bemessen DC 24-250 V / AC 100-230 V, Binäreingangsschwellwert DC 19 V, Standard-Frontabdeckung - keine Drucktaster, Schutzfunktion:(*)
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR119 Argus - Nachrüstgerät für 7SG1114 Geräte |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,000 kg |
Verpackungsmaße |
38,40 x 38,80 x 26,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1341 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 17.01.2015 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-90-90 |
eClass |
14 |
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
|
|
|
|