Solkor 7SR18 Differenzial- schutz, E6 Gehäusegröße, 3 Binäreingänge, 5 Binär- ausgänge, 18 LEDs, Mess- eingang: 4 CTs (1 A/5 A), 24-250 V DC, 100 / 230 VAC, Binär- eingangsschwellwert 19 VDC, Signal: Glasfaserlink (1300 nm) (LC-Steckverbinder) 40 km, Kommunikationsschnittstelle: USB Frontseite, RS485 Rückseite, optischer Ethernet-Duplex (x2) rückseitiger Anschluss, IEC 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (von Benutzer wählbar) + IEC 61850, Schutzfunktions- pakete: Standardausführung
Artikelnummer |
7SR1811-1MC87-0CA0 |
Artikelbeschreibung |
Solkor 7SR18 Differenzial- schutz, E6 Gehäusegröße, 3 Binäreingänge, 5 Binär- ausgänge, 18 LEDs, Mess- eingang: 4 CTs (1 A/5 A), 24-250 V DC, 100 / 230 VAC, Binär- eingangsschwellwert 19 VDC, Signal: Glasfaserlink (1300 nm) (LC-Steckverbinder) 40 km, Kommunikationsschnittstelle: USB Frontseite, RS485 Rückseite, optischer Ethernet-Duplex (x2) rückseitiger Anschluss, IEC 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (von Benutzer wählbar) + IEC 61850, Schutzfunktions- pakete: Standardausführung
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR18 Solkor - 4xI, 0/3xV |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
18E |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,260 kg |
Verpackungsmaße |
0,256 x 0,39 x 0,262 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515728641 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1341 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 04.03.2015 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|