Transformator Differenzialschutz (Duobias- M) Gehäuse E8, 6 Stromwandler, 2 ES/EDS-Stromwandler, 1 Spannungswandler 9 BE / 6 BA, 16 LED Messeingänge: 1/5 A, 40 bis 160 V, 50/60 Hz Hilfsspannung 24 ... 250 V DC / 100 ... 230 V AC Schwelle Binäreingang : 88 V DC USB-Schnittstelle auf der Frontseite, RS485-Schnittstelle auf der Rückseite + RS 485 und IRIG-B auf der Rückseite; Protokoll: IEC 60870-5-103 und Modbus RTU und DNP3.0 (einstellbare Schutzfunktion : Standardausführung + Option C
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR54
Artikelnummer |
7SR2422-2NA32-0CA0 |
Artikelbeschreibung |
Transformator Differenzialschutz (Duobias- M) Gehäuse E8, 6 Stromwandler, 2 ES/EDS-Stromwandler, 1 Spannungswandler 9 BE / 6 BA, 16 LED Messeingänge: 1/5 A, 40 bis 160 V, 50/60 Hz Hilfsspannung 24 ... 250 V DC / 100 ... 230 V AC Schwelle Binäreingang : 88 V DC USB-Schnittstelle auf der Frontseite, RS485-Schnittstelle auf der Rückseite + RS 485 und IRIG-B auf der Rückseite; Protokoll: IEC 60870-5-103 und Modbus RTU und DNP3.0 (einstellbare Schutzfunktion : Standardausführung + Option C
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR242 Duobias - 8xI 1xU, 2-Wicklungstransformator |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 31.12.2023 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR54
|
Preisgruppe |
184 |
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
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,100 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515641056 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1341 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.10.2010 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|