Kupfer Kabelanschluss ACB N 3WL BG 0 (800A), Einschubtechnik, N Ausführung: 100 %
Artikelnummer |
8LK6034-2AA33 |
Artikelbeschreibung |
Kupfer Kabelanschluss ACB N 3WL BG 0 (800A), Einschubtechnik, N Ausführung: 100 %
|
Produktfamilie |
Kupfer |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14X |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
L-A----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,941 kg |
Verpackungsmaße |
150,00 x 130,00 x 90,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047624402649 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85369095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
3767 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 20.01.2023 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-24-92 |
eClass |
14 |
27-14-24-92 |
eClass |
9 |
27-14-24-92 |
eClass |
9.1 |
27-14-24-92 |
ETIM |
7 |
EC002287 |
ETIM |
8 |
EC002287 |
ETIM |
9 |
EC002287 |
|
|
|
|