SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
8LK6034-2AA54
Product
Kupfer Anschluss ACB an HSS L 3WL BG 0 (800A), Festeinbautechnik, Kabelanschluss: unten,
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8LK6034-2AA54
Artikelbeschreibung Kupfer Anschluss ACB an HSS L 3WL BG 0 (800A), Festeinbautechnik, Kabelanschluss: unten,
Produktfamilie Kupfer
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 14X
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-A-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 6,508 kg
Verpackungsmaße 280,00 x 160,00 x 90,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047624402861
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85369095
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 3767
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.01.2023
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-40-06-06
eClass 14 27-40-06-06
eClass 6 27-40-06-06
eClass 7.1 27-40-06-06
eClass 8 27-40-06-06
eClass 9 27-40-06-06
eClass 9.1 27-40-06-06
ETIM 7 EC000713
ETIM 8 EC000713
ETIM 9 EC000713
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;