SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
8WH9140-0CA00
Product
Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3mm-Sammelschienen, Abstand 65mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8WH9140-0CA00
Artikelbeschreibung Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3mm-Sammelschienen, Abstand 65mm
Produktfamilie Klemmen 8WH
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12X
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 7 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,018 kg
Verpackungsmaße 28,00 x 98,00 x 6,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 10
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869345574
UPC 040892564174
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.2
Fabrikategruppe 5558
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Polen
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.04.2006
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-11-50
eClass 14 27-25-03-09
eClass 6 27-14-11-50
eClass 7.1 27-14-11-50
eClass 8 27-14-11-50
eClass 9 27-14-11-50
eClass 9.1 27-14-11-50
ETIM 7 EC002020
ETIM 8 EC002020
ETIM 9 EC002020
UNSPSC 15 39-13-17-02
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;