STATION GATEWAY - für die Anbindung von bis zu 20 intelligenten elektrischen Geräten (IED) an TIA Portal Automatisierungssysteme mittels IEC 61850 MMS Inkl. Bausteinbibliothek. Produkt beinhaltet Service Vereinbarung. Serviceleistung abrufbar SIOS-ID 109800036
Artikelnummer |
9LA1110-6BC10-0AB0 |
Artikelbeschreibung |
STATION GATEWAY - für die Anbindung von bis zu 20 intelligenten elektrischen Geräten (IED) an TIA Portal Automatisierungssysteme mittels IEC 61850 MMS Inkl. Bausteinbibliothek. Produkt beinhaltet Service Vereinbarung. Serviceleistung abrufbar SIOS-ID 109800036
|
Produktfamilie |
Power Control Integration Services |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S51 |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
2,100 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125535985 |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4514 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R1TP |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-92 |
eClass |
14 |
27-24-22-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-22-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
|
|
|
|