SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9LA1110-6SP26-7CA0
Product
Abbildung ähnlich
HP FLEXIBLE THIN CLIENT mit vorinstalliertem IGEL OS 12 (3 Jahre Subscription) inkl. Tastatur (En) und Maus 2-fach Monitoranschluss 5 Jahre Service-Paket bei Einzelbestellung vorhandene Servicevertragsnummer angeben ************************** Zusätzliche Liefer- und Leistungsbedingungen werden angewendet: Siehe SIOS Mitteilung ID: 109824075
Hinweis
Dieser Artikel ist derzeit noch nicht lieferbar, kann aber bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt, sobald er verfügbar ist. Das voraussichtliche Lieferdatum entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-6SP26-7CA0
Artikelbeschreibung HP FLEXIBLE THIN CLIENT mit vorinstalliertem IGEL OS 12 (3 Jahre Subscription) inkl. Tastatur (En) und Maus 2-fach Monitoranschluss 5 Jahre Service-Paket bei Einzelbestellung vorhandene Servicevertragsnummer angeben ************************** Zusätzliche Liefer- und Leistungsbedingungen werden angewendet: Siehe SIOS Mitteilung ID: 109824075
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus QPM280:Vertriebsfreigabe
Hinweis
Dieser Artikel ist derzeit noch nicht lieferbar, kann aber bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt, sobald er verfügbar ist. Das voraussichtliche Lieferdatum entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,900 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4518
Geschäftsbereichskennzahl R39D
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;