SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
9LA1110-8LA13-1AX0-Z Y01
Product
Abbildung ähnlich
Legacy System Services V1.3 25h System Support Extention Die Serviceleistung beinhaltet: Erweiterung einer bestehenden Service Vereinbarung um weitere 25 Stunden für die techn. Bearbeitung der Service Anfragen im Technical Support für das Leitsystem PCS 7 V8. Sprachlimitierung: Englisch und Deutsch. Die Laufzeit und Bedingungen der zugrundeliegenden Service Vereinbarung bleiben hierdurch unverändert. Eine gültige LSS Service Vereinbarung ist hierbei Vorbedingung. ** Registr.-ID für die Aus- lieferung empfohlen. Y01:0000-0000-0000
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-8LA13-1AX0-Z Y01
Artikelbeschreibung Legacy System Services V1.3 25h System Support Extention Die Serviceleistung beinhaltet: Erweiterung einer bestehenden Service Vereinbarung um weitere 25 Stunden für die techn. Bearbeitung der Service Anfragen im Technical Support für das Leitsystem PCS 7 V8. Sprachlimitierung: Englisch und Deutsch. Die Laufzeit und Bedingungen der zugrundeliegenden Service Vereinbarung bleiben hierdurch unverändert. Eine gültige LSS Service Vereinbarung ist hierbei Vorbedingung. ** Registr.-ID für die Aus- lieferung empfohlen. Y01:0000-0000-0000
Produktfamilie Legacy System Services
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe S51
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4428
Geschäftsbereichskennzahl R1TP
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-22-92
eClass 1400 27-24-22-92
eClass 600 27-24-92-90
eClass 710 27-24-92-90
eClass 800 27-24-92-90
eClass 900 27-24-22-92
eClass 910 27-24-22-92
ETIM 700 EC002584
ETIM 800 EC002584
ETIM 900 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;