BD2-AK3X/GSTZ00 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG LASTTRENNSCHALTER
Artikelnummer |
BVP:203163 |
Artikelbeschreibung |
BD2-AK3X/GSTZ00 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG LASTTRENNSCHALTER
|
Produktfamilie |
Abgangskästen - International |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
13X |
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
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,960 kg |
Verpackungsmaße |
205,00 x 440,00 x 215,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169743051 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85369001 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
3732 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P374 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-27-02 |
eClass |
14 |
27-14-27-02 |
eClass |
6 |
27-14-27-02 |
eClass |
7.1 |
27-14-27-02 |
eClass |
8 |
27-14-27-02 |
eClass |
9 |
27-14-27-02 |
eClass |
9.1 |
27-14-27-02 |
ETIM |
7 |
EC000008 |
ETIM |
8 |
EC000008 |
ETIM |
9 |
EC000008 |
|
|
|
|