SCAQ26-T71M4U / 6.613-518.0 SC AQ26 Worm geared motor Customs tariff no.: 85015100 MLFB: 2KJ 3908-3A Weight (approx.) [kg]: 14,2 Oil quantity [L]: 0,18 Po wer data Output torque [Nm]: 51 Service factor: 2,3 Ratio: 16 Output speed [1/min]: 106 Power [kW] / Operating mode: 0,66 / 345-400 Y Frequency [Hz]: 60 M otor speed [min-1]: 1695 Curren t [A]: 3.1 / 1.8 CosPhi [-]: 0, 7 Marking: CE Gearbox options Mounting position: B05-01-A Out put shaft: H30 x 116 (X14CrMoS1 7) Type of sealing: Standard Oi l type: CLP PG VG 460 Housing m aterial: GD-AlSi12 (Leg. 230) Motor options Stator winding in
Artikelnummer |
FDU:70000004098870 |
Artikelbeschreibung |
SCAQ26-T71M4U / 6.613-518.0 SC AQ26 Worm geared motor Customs tariff no.: 85015100 MLFB: 2KJ 3908-3A Weight (approx.) [kg]: 14,2 Oil quantity [L]: 0,18 Po wer data Output torque [Nm]: 51 Service factor: 2,3 Ratio: 16 Output speed [1/min]: 106 Power [kW] / Operating mode: 0,66 / 345-400 Y Frequency [Hz]: 60 M otor speed [min-1]: 1695 Curren t [A]: 3.1 / 1.8 CosPhi [-]: 0, 7 Marking: CE Gearbox options Mounting position: B05-01-A Out put shaft: H30 x 116 (X14CrMoS1 7) Type of sealing: Standard Oi l type: CLP PG VG 460 Housing m aterial: GD-AlSi12 (Leg. 230) Motor options Stator winding in
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
81M |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
14,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D87.1-5 |
Fabrikategruppe |
2235 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R827 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2021 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|