Kunden ID: 750265758 Basic dat a Type description: SCAQ24 Worm geared motor Type: SCAQ24-T71M4U C ustoms tariff no.: 850 15100 MLFB: 2KJ3908-3A Weight (approx.) [kg]: 14,2 Oil qua ntity [L]: 0,18 Power data Output tor que [Nm]: 42,9 Service fact or: 2,7 Ratio: 13 Output s peed [1/min]: 108 Power [kW] / Operating mode: 0,55 / S3 60% Voltage [V]: 230 ∆ / 400 Y Frequency [Hz]: 50 Motor spee d [min-1]: 1400 Current [A]: 2.30 / 1.32 CosPhi [-]: 0,8 Marking: CE Gearbox options Mounting
Artikelnummer |
FDU:70000004244341 |
Artikelbeschreibung |
Kunden ID: 750265758 Basic dat a Type description: SCAQ24 Worm geared motor Type: SCAQ24-T71M4U C ustoms tariff no.: 850 15100 MLFB: 2KJ3908-3A Weight (approx.) [kg]: 14,2 Oil qua ntity [L]: 0,18 Power data Output tor que [Nm]: 42,9 Service fact or: 2,7 Ratio: 13 Output s peed [1/min]: 108 Power [kW] / Operating mode: 0,55 / S3 60% Voltage [V]: 230 ∆ / 400 Y Frequency [Hz]: 50 Motor spee d [min-1]: 1400 Current [A]: 2.30 / 1.32 CosPhi [-]: 0,8 Marking: CE Gearbox options Mounting
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
81M |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
14,200 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D87.1-5 |
Fabrikategruppe |
2235 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R827 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2021 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|