Field-Serviceleistungen & Wartungen CGA/Laser . Der Stundensatz ist gueltig fuer die Arbeitszeit Mo - Fr (ohne Feiertage) 7-19 Uhr. Wartezeiten auf der Anlage werden wie Arbeitszeit behandelt. Fuer die Arbeits- zeit Mo-Fr (ohne Feiertage) 19-7 Uhr, sowie die 9. -11. taegliche Arbeitsstunde und an Samstagen verrechnen wir einen Zuschlag von 35%. Fuer die Arbeitszeit ab der 12. taeglichen Arbeitsstunde sowie an Sonn- und Feiertagen einen Zuschlag von 50%.
Artikelnummer |
KHZ:SERV4692ARB |
Artikelbeschreibung |
Field-Serviceleistungen & Wartungen CGA/Laser . Der Stundensatz ist gueltig fuer die Arbeitszeit Mo - Fr (ohne Feiertage) 7-19 Uhr. Wartezeiten auf der Anlage werden wie Arbeitszeit behandelt. Fuer die Arbeits- zeit Mo-Fr (ohne Feiertage) 19-7 Uhr, sowie die 9. -11. taegliche Arbeitsstunde und an Samstagen verrechnen wir einen Zuschlag von 35%. Fuer die Arbeitszeit ab der 12. taeglichen Arbeitsstunde sowie an Sonn- und Feiertagen einen Zuschlag von 50%.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8ZZ |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 STD |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PA30S |
Fabrikategruppe |
X05E |
Geschäftsbereichskennzahl |
R352 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|