SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
RUM:WIN5118-5-DC
Product
RUGGEDCOM WIN5118-5-DC Vehicular Subscriber with external antenna connectors, RF cables (5 meters), 5 meter power cable (both vehicular and external power supply usage) and mounting kit, 1800 MHz to 1830 MHz, Direct 10-30 VDC input with separate Ethernet connector, equipped with DC power cable, data cable ordered separately.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer RUM:WIN5118-5-DC
Artikelbeschreibung RUGGEDCOM WIN5118-5-DC Vehicular Subscriber with external antenna connectors, RF cables (5 meters), 5 meter power cable (both vehicular and external power supply usage) and mounting kit, 1800 MHz to 1830 MHz, Direct 10-30 VDC input with separate Ethernet connector, equipped with DC power cable, data cable ordered separately.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5R9
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,300 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 887621139742
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2475
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland Israel
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-02-12
eClass 14 19-17-02-12
eClass 6 19-17-02-01
eClass 7.1 19-17-02-01
eClass 8 19-17-02-01
eClass 9 19-17-02-01
eClass 9.1 19-17-02-01
ETIM 7 EC000816
ETIM 8 EC000816
ETIM 9 EC000816
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;