SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
US2:SJD6A200LSIGH
Product
Abbildung ähnlich
Leistungsschalter SENTRON Ausführung SJD SJD6A200LSIGH Zertifizierung nach UL489 3-pol. Bemessungsstrom lN = 200 A NEMA-Bemessungsdaten 25 kA bei 600 V NEMA-Bemessungsdaten 35 kA bei 480 V 100 % bemessener elektronischer Auslöser, LSIGH
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer US2:SJD6A200LSIGH
Artikelbeschreibung Leistungsschalter SENTRON Ausführung SJD SJD6A200LSIGH Zertifizierung nach UL489 3-pol. Bemessungsstrom lN = 200 A NEMA-Bemessungsdaten 25 kA bei 600 V NEMA-Bemessungsdaten 35 kA bei 480 V 100 % bemessener elektronischer Auslöser, LSIGH
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM410:Produktstreichung
Produktstatus Datum Produkt gestrichen seit: 15.05.2024
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe 193
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 9,072 kg
Verpackungsmaße 20,32 x 12,70 x 27,94
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766392467
Statistische Warennummer 85362090
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 3741
Geschäftsbereichskennzahl P360
Ursprungsland Mexiko
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.06.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;