Leistungsschalter Sentron Ausführung SJD SJD6A300LI Zertifizierung nach UL489 3-polig, Bemessungsstrom lN = 300 A NEMA-Bemessungsdaten 25 kA bei 600 V NEMA-Bemessungsdaten 35 kA bei 480 V Mit 80 % bemessene elektronische Abschalteinheit LI
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Produktauslauf! Das Nachfolgeprodukt ist 3VA.
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
US2:SJD6A300LI |
Artikelbeschreibung |
Leistungsschalter Sentron Ausführung SJD SJD6A300LI Zertifizierung nach UL489 3-polig, Bemessungsstrom lN = 300 A NEMA-Bemessungsdaten 25 kA bei 600 V NEMA-Bemessungsdaten 35 kA bei 480 V Mit 80 % bemessene elektronische Abschalteinheit LI
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 15.05.2024 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Produktauslauf! Das Nachfolgeprodukt ist 3VA.
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
193 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
9,072 kg |
Verpackungsmaße |
20,32 x 12,70 x 27,94 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766392542 |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
3741 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Mexiko |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 20.06.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|