*** pezzo di ricambio *** LOGO! 12/24RCE, modulo logico, display PS/I/O: 12/DC 24 V/relè, 8DI (4AI)/4DO, memoria 400 blocchi, ampliabile modularmente, Ethernet, server Web integrato, log di dati, pagine web personalizzate, scheda microSD standard per LOGO! Soft Comfort da V8, progetti precedenti eseguibili
Note
Numero Articolo (MFN) |
6ED1052-1MD08-0BA0 |
Descrizione |
*** pezzo di ricambio *** LOGO! 12/24RCE, modulo logico, display PS/I/O: 12/DC 24 V/relè, 8DI (4AI)/4DO, memoria 400 blocchi, ampliabile modularmente, Ethernet, server Web integrato, log di dati, pagine web personalizzate, scheda microSD standard per LOGO! Soft Comfort da V8, progetti precedenti eseguibili
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 01.10.22 |
Note |
|
Articolo successivo: |
6ED1052-1MD08-0BA2 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
LOGO! 12/24RCE, modulo logico, display PS/I/O: 12/DC 24V/relè, 8DI (4AI)/4DO, memoria 400 blocchi, ampliabile modularmente , Ethernet, Web Server integrato, log di dati, pagine web personalizzate , standard scheda microSD per LOGO! Soft Comfort da V8.4, possibilità di esecuzione di progetti precedenti collegamento Cloud, MQTT in tutti gli apparecchi di base LOGO! 8.4 |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5J1 / 2ET |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
25 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,296 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
8,40 x 10,30 x 7,60 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4034106031046 |
UPC |
804766534348 |
Codice doganale |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
Gruppo prodotti |
4254 |
Group Code |
R131 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 22.12.17 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|