|
|
| Artikelnummer |
3RV1011-1DA20 |
3RV2011-1DA20 |
| Artikelbeschreibung |
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz CLASS 10 A-Auslöser 2,2...3,2 A N-Auslöser 42 A Federzug-Anschluss Standardschaltvermögen !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS 3RV2 Präferierte Nachfolgertype ist >>3RV2011-1DA20<<
|
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 2,2...3,2 A N-Auslöser 42 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen
|
| Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 |
| Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
PM300:Aktives Produkt |
| Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 07.02.2022 |
Nicht verfügbar |
| Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Bautiefe 3RV2011 ist größer - oder 3RV1011-1DA10 (Schrauben, titangrau)
|
|
| Nachfolger |
3RV2011-1DA20 |
Nicht verfügbar |
| Nachfolger-Beschreibung |
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 2,2...3,2 A N-Auslöser 42 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen |
Nicht verfügbar |
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
41E / 41E |
41E / 41E |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Preise anzeigen
|
| Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Metallfaktor |
LAP----- |
LAP----- |
| Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
2 Tag(e) |
5 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
0,282 kg |
0,366 kg |
| Verpackungsmaße |
49,00 x 100,00 x 84,00 |
52,50 x 120,00 x 106,50 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
0 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
1 |
| EAN |
4011209302266 |
4011209724266 |
| UPC |
754554408958 |
662643921953 |
| Statistische Warennummer |
85362010 |
85362010 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
CC-IC10 |
| Fabrikategruppe |
3715 |
5332 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
R711 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2013 |
Seit: 01.10.2009 |
| Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-37-04-01 |
| eClass |
14 |
27-37-04-01 |
| eClass |
6 |
27-37-04-01 |
| eClass |
7.1 |
27-37-04-01 |
| eClass |
8 |
27-37-04-01 |
| eClass |
9 |
27-37-04-01 |
| eClass |
9.1 |
27-37-04-01 |
| ETIM |
10 |
EC000074 |
| ETIM |
7 |
EC000074 |
| ETIM |
8 |
EC000074 |
| ETIM |
9 |
EC000074 |
| IDEA |
4 |
4845 |
| UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|