|
|
| Artikelnummer |
5SM3646-0 |
5SV4646-0 |
| Artikelbeschreibung |
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V
|
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V Einsatz dieser Geräte ist nicht in allen Ländern zulässig. Beachtung der nationalen Errichtungsbestimmungen!
|
| Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
FI-Schutzschalter |
| Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
PM300:Aktives Produkt |
| Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 31.12.2018 |
Nicht verfügbar |
| Hinweis |
|
|
| Nachfolger |
5SV4646-0 |
Nicht verfügbar |
| Nachfolger-Beschreibung |
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V Einsatz dieser Geräte ist nicht in allen Ländern zulässig. Beachtung der nationalen Errichtungsbestimmungen! |
Nicht verfügbar |
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
194 / 1AI |
11C / 51N |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Preise anzeigen
|
| Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Metallfaktor |
L-O----- |
L-A----- |
| Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
5 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
0,460 kg |
0,332 kg |
| Verpackungsmaße |
95,00 x 78,00 x 83,00 |
97,00 x 78,00 x 85,00 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
0 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
1 |
| EAN |
4001869221526 |
4001869428024 |
| UPC |
887621290566 |
Nicht verfügbar |
| Statistische Warennummer |
85362010 |
85362010 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
LV10.1 |
| Fabrikategruppe |
5510 |
5510 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
P310 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2006 |
Seit: 01.06.2006 |
| Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-14-22-01 |
| eClass |
14 |
27-14-22-01 |
| eClass |
6 |
27-14-22-01 |
| eClass |
7.1 |
27-14-22-01 |
| eClass |
8 |
27-14-22-01 |
| eClass |
9 |
27-14-22-01 |
| eClass |
9.1 |
27-14-22-01 |
| ETIM |
10 |
EC000003 |
| ETIM |
7 |
EC000003 |
| ETIM |
8 |
EC000003 |
| ETIM |
9 |
EC000003 |
| UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|