SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktvergleich

Produkt Produkt Ersetzt durch
Artikelnummer 6AG1052-1MD00-7BA8 6AG1052-1MD08-7BA2
Artikelbeschreibung ***ERSATZTEIL*** SIPLUS LOGO! 12/24RCE -20 ... +70°C start up -20°C mit Conformal Coating based on 6ED1052-1MD00-0BA8 . Logikmodul, Display SV/E/A: 12/DC 24V/Relais, 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V8 ältere Projekte ablauffähig SIPLUS LOGO! 12/24RCE based on 6ED1052-1MD08-0BA2 mit Conformal Coating -25...+60°C start up -20°C . Logikmodul Disp SV/E/A: 12/DC 24V/Relais, 8DE (4AE)/4DA SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten
Produktfamilie Nicht verfügbar SIPLUS LOGO! Basis Module mit Display
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus PM300:Aktives Produkt
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 26.11.2019 Nicht verfügbar
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6AG1052-1MD08-7BA2 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6AG1052-1MD08-7BA2 Nicht verfügbar
Nachfolger-Beschreibung SIPLUS LOGO! 12/24RCE based on 6ED1052-1MD08-0BA2 mit Conformal Coating -25...+60°C start up -20°C . Logikmodul Disp SV/E/A: 12/DC 24V/Relais, 8DE (4AE)/4DA SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten Nicht verfügbar
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 470 / 470 470 / 470
Einzelpreis Preise anzeigen Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : EAR99H / AL : N AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 22 Tag(e) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,300 kg 0,269 kg
Verpackungsmaße 8,40 x 10,30 x 7,60 8,10 x 9,30 x 7,00
Verpackungsmaße Einheit CM CM
Mengeneinheit (ME) 0 Stück 0 Stück
Verpackungsmenge 1 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618064129 4047618148836
UPC 804766408526 195125536043
Statistische Warennummer 85371091 85371091
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4394 4601
Geschäftsbereichskennzahl R740 R141
Ursprungsland Deutschland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 23.06.2015 Seit: 13.09.2024
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-16
eClass 14 27-24-22-16
eClass 6 27-24-22-16
eClass 7.1 27-24-22-16
eClass 8 27-24-22-16
eClass 9 27-24-22-16
eClass 9.1 27-24-22-16
ETIM 10 EC001417
ETIM 7 EC001417
ETIM 8 EC001417
ETIM 9 EC001417
;