SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktvergleich

Produkt Produkt Ersetzt durch
Artikelnummer 6AG1124-0XC02-4AX0 6AG1124-0XC02-4AX1
Artikelbeschreibung ***ERSATZTEIL*** SIPLUS HMI TP2200 Comfort based on 6AV2124-0XC02-0AX0 mit Conformal Coating, 0…+45°C, SIPLUS HMI TP2200 Comfort based on 6AV2124-0XC02-0AX1 mit Conformal Coating, 0…+45°C, Comfort Panel, Touchbedienung, 22" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24MByte Projektierungsspeicher, WEC 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP
Produktfamilie Nicht verfügbar SIPLUS Comfort Panels Standard
Produktstatus PM410:Produktstreichung PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produkt gestrichen seit: 01.10.2019 Produktauslauf seit: 01.10.2025
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6AG1124-0XC02-4AX1 Produktvergleich
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6AG1124-0XC02-4AX1 Nicht verfügbar
Nachfolger-Beschreibung SIPLUS HMI TP2200 Comfort based on 6AV2124-0XC02-0AX1 mit Conformal Coating, 0…+45°C, Comfort Panel, Touchbedienung, 22" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24MByte Projektierungsspeicher, WEC 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP Nicht verfügbar
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe S20 / 2ET 471 / 471
Einzelpreis Preise anzeigen Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : 5D002ENCU / AL : N AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 35 Tag(e) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 9,592 kg 9,280 kg
Verpackungsmaße 52,00 x 66,50 x 22,00 52,00 x 66,50 x 22,00
Verpackungsmaße Einheit CM CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück 1 Stück
Verpackungsmenge 1 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618044008 4047618090630
UPC 887621549480 804766729348
Statistische Warennummer 85371098 85371091
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4395 4574
Geschäftsbereichskennzahl R141 R141
Ursprungsland Deutschland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 12.02.2013 Seit: 22.06.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
Version Klassifizierung
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 10 EC001412
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
;