Starterkit PROFINET für 3SK2 Inhalt: Grundgerät 3SK2 45 mm PROFINET Interface Verbindungskabel RJ45-Kabel Safety ES V1.0 Premium
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolgeprodukt enthält aktuelle ES-Software Safety ES (TIA Portal)
Artikelnummer |
3SK2942-2AA10 |
Artikelbeschreibung |
Starterkit PROFINET für 3SK2 Inhalt: Grundgerät 3SK2 45 mm PROFINET Interface Verbindungskabel RJ45-Kabel Safety ES V1.0 Premium
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 08.11.2021 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Nachfolgeprodukt enthält aktuelle ES-Software Safety ES (TIA Portal)
|
Nachfolger |
3SK2942-2AA11 |
Nachfolger-Beschreibung |
Starterkit PROFINET für 3SK2 Inhalt: Grundgerät 3SK2 45 mm PROFINET Interface Verbindungskabel RJ45-Kabel Safety ES V17 Professional |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
4N1 / 4N1 |
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
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,001 kg |
Verpackungsmaße |
194,00 x 343,00 x 155,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621075150 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
4K80 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleititanzirkonoxid
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|