NETZDROSSEL F. FU; PHASEN:3; UN1(V):480; ITHMAX 1 (A) / F1(HZ):400 /60; I LN (A):360; UK(%):2; LN(MH):0,0352; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL<
| Artikelnummer |
4EU2752-8UA00-0AA0 |
| Artikelbeschreibung |
NETZDROSSEL F. FU; PHASEN:3; UN1(V):480; ITHMAX 1 (A) / F1(HZ):400 /60; I LN (A):360; UK(%):2; LN(MH):0,0352; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL<
|
| Produktfamilie |
Drosseln |
| Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
4M3 / 4M3 |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
28,777 kg |
| Verpackungsmaße |
370,00 x 380,00 x 400,00 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
4001869936734 |
| UPC |
040892548419 |
| Statistische Warennummer |
85045000 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
| Fabrikategruppe |
3780 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
R750 |
| Ursprungsland |
Tschechien |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
| Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-42-01-90 |
| eClass |
14 |
27-42-01-90 |
| eClass |
6 |
27-42-01-01 |
| eClass |
7.1 |
27-42-01-90 |
| eClass |
8 |
27-42-01-90 |
| eClass |
9 |
27-42-01-90 |
| eClass |
9.1 |
27-42-01-90 |
| ETIM |
7 |
EC002563 |
| ETIM |
8 |
EC002563 |
| ETIM |
9 |
EC002563 |
| IDEA |
4 |
4150 |
| UNSPSC |
15 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|