18.09.2021 11:59:12 PM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
5UH1080
Product
DELTA i-system, SteckdosenAbdeckung ohne Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz titanweiß 55x 55mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 5UH1080
Artikelbeschreibung DELTA i-system, SteckdosenAbdeckung ohne Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz titanweiß 55x 55mm
Produktfamilie Steckdosenabdeckungen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 135 / 1BW
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
Regellieferzeit ab Werk 2 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,021 kg
Verpackungsmaße 40,00 x 70,00 x 70,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869233130
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85366990
Listenkennzeichen (LKZ) I2/ET-D1
Fabrikategruppe 5571
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Spanien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-14-40-02
eClass 7.1 27-14-40-02
eClass 8 27-14-40-02
eClass 9 27-14-40-02
eClass 9.1 27-14-40-02
ETIM 5 EC000011
ETIM 6 EC000011
ETIM 7 EC000011
ETIM 8 EC000011
UNSPSC 15 39-12-22-33
|