SIMOTION P320-4S Box mit Intel Core I7 Prozessor; 2x 1,7 GHz; PROFINET-Board integriert; operating System Windows 7 Ultimate
Artikelnummer |
6AU1320-4DS66-3AG0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTION P320-4S Box mit Intel Core I7 Prozessor; 2x 1,7 GHz; PROFINET-Board integriert; operating System Windows 7 Ultimate
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2021 |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
731 / 731 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5D992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße |
142,00 x 262,00 x 47,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766088636 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9678 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R251 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.03.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1.2 |
27-24-20-01 |
eClass |
6 |
27-24-20-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-20-01 |
eClass |
8 |
27-24-20-01 |
eClass |
9 |
27-24-20-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-01 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
1472 |
UNSPSC |
15 |
26-11-15-27 |
|
|
|
|