SIMATIC WinCC Professional Powerpack 4096 PowerTags-> max. PowerTags V11..V16 (ohne Versionswechsel); Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; ohne Software u. Dokumentation; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A ******************************* Inhalt: 1x USB
Hinweis
Artikelnummer |
6AV2103-2HX06-0BD5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC WinCC Professional Powerpack 4096 PowerTags-> max. PowerTags V11..V16 (ohne Versionswechsel); Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; ohne Software u. Dokumentation; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A ******************************* Inhalt: 1x USB
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AV2103-2HX00-0BD5 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC WinCC Professional, Powerpack 4096 PowerTags-> max. PowerTags V11..V19 (ohne Versionswechsel); Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; ohne Software u. Dokumentation; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A ******************************* Inhalt: 1x USB |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,144 kg |
Verpackungsmaße |
18,40 x 27,10 x 3,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622809082 |
UPC |
804766967580 |
Statistische Warennummer |
85235190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.2 |
Fabrikategruppe |
2268 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|