Upgr WinCC V7.0..V7.3 RC 65535-> WinCC Professional max. PowerTags V14 SP1 Combo und WinCC Runtime Professional 65535 PowerTags V14 SP1: Engineering-/R-SW im TIA Portal; Floating/Single License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1/10 (64 Bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64 Bit) ******************************* Inhalt: Satz (6x DVD + 1x USB)
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6AV2105-4MM05-0AE0
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6AV2103-4MX04-0AE5 |
Artikelbeschreibung |
Upgr WinCC V7.0..V7.3 RC 65535-> WinCC Professional max. PowerTags V14 SP1 Combo und WinCC Runtime Professional 65535 PowerTags V14 SP1: Engineering-/R-SW im TIA Portal; Floating/Single License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1/10 (64 Bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64 Bit) ******************************* Inhalt: Satz (6x DVD + 1x USB)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6AV2105-4MM05-0AE0
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,563 kg |
Verpackungsmaße |
18,70 x 27,10 x 3,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622449134 |
UPC |
804766327377 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.80 |
Fabrikategruppe |
2268 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|