WinCC/IND.DATABRIDGE V7.5 SP2, Upgr von V7.2/7.3 -> V7.5 SP2, Option für WinCC V7.5 SP2 und WinCC Prof. V15, Datenaustausch mit Datenbanken und OPC Servern, Runtime/Configuration-Software auf CD-ROM, Einzellizenz, License Key auf USB-Stick Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109783852
Artikelnummer |
6AV6362-4AA07-5AE0 |
Artikelbeschreibung |
WinCC/IND.DATABRIDGE V7.5 SP2, Upgr von V7.2/7.3 -> V7.5 SP2, Option für WinCC V7.5 SP2 und WinCC Prof. V15, Datenaustausch mit Datenbanken und OPC Servern, Runtime/Configuration-Software auf CD-ROM, Einzellizenz, License Key auf USB-Stick Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109783852
|
Produktfamilie |
WinCC IndustrialDataBridge |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
276 / 276 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,201 kg |
Verpackungsmaße |
18,40 x 27,00 x 3,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622684504 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.2Z |
Fabrikategruppe |
4224 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|