WinCC Systemsoftware V7.4 SP1, RT 262144 (262144 Power-Tags), Runtime-Software, Einzellizenz, SW und License Key Download Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 Bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 Bit)/ 8.1 Prof./ENT (32 Bit)/ 8.1 Prof./ENT (64 Bit)/ 10 Prof./ENT (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 R2 (64 Bit)/ Server 2016 (64 Bit) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV6381-2BL07-4AH0 |
Artikelbeschreibung |
WinCC Systemsoftware V7.4 SP1, RT 262144 (262144 Power-Tags), Runtime-Software, Einzellizenz, SW und License Key Download Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 Bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 Bit)/ 8.1 Prof./ENT (32 Bit)/ 8.1 Prof./ENT (64 Bit)/ 10 Prof./ENT (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 R2 (64 Bit)/ Server 2016 (64 Bit) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 31.03.2023 |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2AP |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515736950 |
UPC |
804766332012 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.2T |
Fabrikategruppe |
4323 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|