Keine Abbildung verfügbar
S7-1200+KTP400 Basic-Starterkit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais, HMI KTP400 Basic, Eingangssimulator, STEP 7 Basic CD, Handbuch CD, Infomaterial, SYSTAINER
Hinweis
Artikelnummer |
6AV6651-7KA01-3AA4 |
Artikelbeschreibung |
S7-1200+KTP400 Basic-Starterkit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais, HMI KTP400 Basic, Eingangssimulator, STEP 7 Basic CD, Handbuch CD, Infomaterial, SYSTAINER
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 18.02.2020 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AV6651-7KA02-3AA4 |
Nachfolger-Beschreibung |
S7-1200+KTP400 Basic-Starterkit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais, HMI KTP400 Basic, Eingangssimulator, STEP 7 Basic, Handbuch CD SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic Runtime Lizenz, Systainer |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2SP / 2SP |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,300 kg |
Verpackungsmaße |
29,70 x 39,70 x 16,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948793015 |
UPC |
887621817947 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1J |
Fabrikategruppe |
3384 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R119 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 28.05.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|